Afdekking voorframe, FFC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Afdekking voorframe, FFC
De kap van het raam verbetert de esthetiek van de behuizing en zorgt voor gemakkelijke toegang tot de behuizing wanneer er geen deur wordt gebruikt.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het afdekken van het frame rondom de deuropening van 600 mm brede data-telecom behuizing, wanneer er geen deur wordt gemonteerd.
- Materiaal: 1,75 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 set, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte
1.75mm
Dikte
16ga
Kleur
Lichtgrijs
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gepoedercoat
Kleurcode
RAL 7035
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.