Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Ground mounted plinth Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Geslepen Plinth, PGM

Kabels kunnen gemakkelijk door de ondergronds gemonteerde vloersokkel worden geleid, zodat het leggen van de bedrading sneller verloopt.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details
Kenmerken
Specificaties
Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Afwerking Gegalvaniseerd
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Kleur Lichtgrijs
Kleurcode RAL 7035
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.