Binnenste kabelbevestigingsstangen, CABINE
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Binnenste kabelbevestigingsstangen, CABINE
Met deze verstelbare kabelrail kunnen kabels veilig worden vastgemaakt in de behuizing. Externe druk wordt vermeden, en de geïnstalleerde apparatuur wordt beschermd tegen beschadiging.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Gemonteerd boven de bodemplaat. Geschikt voor standaard kabelklemmen CAC om inkomende kabels te voorzien van trekontlasting. Volledig verstelbaar in diepte. Wanneer EMC afgeschermde aardingskabels zijn verbonden aan de support rail wordt het Faraday effect behouden voor maximale EMI afscherming.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 rails, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voeg CAC klemmen toe afhankelijk van de diameter van de kabel(s).
Specificaties
Dikte
2mm
Dikte
14ga
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Verzinkt
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.