Geïsoleerd montagepaneel, AMI
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geïsoleerd montagepaneel, AMI
Dit is een eenvoudig machinaal te bewerken montageplaat die ongewenst contact tussen elektrische componenten en de behuizing voorkomt.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Geïsoleerde montageplaat voor wandmontage kasten. Met behulp van de AMG als accessoire kan de montageplaat in iedere diepte gemonteerd worden. Niet geschikt voor de AFS serie.
- Materiaal: Bakeliet.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Dikte
4mm
Dikte
10ga
Materiaal
Bakeliet
Kleur
Zwart
Afwerking
Glad
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.