Monitor plank, SHM
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Monitor plank, SHM
Dit legbord, dat in hoogte kan worden versteld, maakt met behulp van een klemmenset, een verstevigde bevestiging mogelijk van monitoren met behulp van een klemmenset. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Direct op het behuizingsframe gemonteerd. Voorzien van klem-kit om de monitor op zijn plaats te houden.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 legbord, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specificaties
Dikte
0.08in
Dikte
2mm
Materiaal
Staal
Afwerking
Verzinkt
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.