Montagerail, CP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montagerail, CP
Deze montagerail kan op maat worden gesneden en is ideaal wanneer elementen worden bevestigd met glijmoeren.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Installatieprofiel met 25 mm gatenpatroon. Gebruik glijmoer GLM voor eenvoudige installatie van componenten.
- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 10 x 2 m.
Specificaties
Dikte
0.06in
Dikte
1.5mm
Afwerking
Gegalvaniseerd
Materiaal
Plaatstaal
Certificaat van goedkeuringsinstantie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.