Buitenste kabelbevestigingsstangen, CABP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Buitenste kabelbevestigingsstangen, CABP
Met deze verstelbare kabelrail kunnen kabels veilig worden vastgemaakt onder de behuizing, waardoor de ruimte in de behuizing wordt geoptimaliseerd. Externe druk wordt vermeden, en de geïnstalleerde apparatuur wordt beschermd tegen beschadiging.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt gemonteerd onder de bodemplaten waardoor de maximaal bruikbare ruimte in de behuizing behouden blijft. Geschikt voor standaard kabelklemmen CAC om inkomende kabels te voorzien van trekontlasting. Volledig in diepte verstelbaar. Wanneer EMC afgeschermde kabels bevestigd zijn aan de rail
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 rails inclusief bevestigingsmateriaal. Voor 1200 mm breed: 4 rails inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Kies CAC klemmen afhankelijk van de diameter van de kabel.
Specificaties
Dikte
2mm
Dikte
14ga
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Verzinkt
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.