Montageplaten voor gedeeltelijke hoogte, MPP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Montageplaten voor gedeeltelijke hoogte, MPP
Deze kleine montageplaat neemt maar een deel van de behuizing in. Dit is ideaal wanneer er meer montageruimte nodig is voor andere componenten die geen montageplaat vereisen. Kan volledig worden uitgerust voordat deze door een enkele persoon op haar plaats wordt aangebracht.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Direct gemonteerd op het kastframe of in de click-in profielen (CLPK). 1-mans installatie is mogelijk door middel van het speciale beugelontwerp. Kan op elke hoogte of diepte in het 25 mm gatenpatroon gemonteerd worden. Geschikte maten kunnen ook op de zijkanten van de kast gebruikt worden.
- Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 plaat, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Gebruik CLPK voor verstelbare diepte.
- Opmerking: MPP kan in beide richtingen worden gemonteerd.
Specificaties
Dikte
3mm
Dikte
11ga
Afwerking
Gegalvaniseerd
Materiaal
Plaatstaal
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.