Zijpanelen van de plint, PST
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Zijpanelen van de plint, PST
Deze zijpanelen van de sokkel sluiten indien nodig de extra ruimte af onderde behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Direct op de hoekstukken te monteren.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating RAL 7022.
- Verpakkingseenheid: 2 zijpanelen. Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd met de PF.
Specificaties
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gepoedercoat
Kleurcode
RAL 7022
Kleur
Umbragrijs
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.