Plinten, MSN'S
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Plinten, MSN'S
De sokkel maakt een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de lessenaar.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Maakt probleemloos het bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113 standaard. De plint bestaat uit vier hoekstukken met afneembare platen. Leverbaar in hoogtes van 100 mm en 200 mm met afneembare zijplaten.
- Materiaal: Hoekstukken in 3 mm en panelen in 1,5 mm AISI 304, éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: 1 plint, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte
0.06in
Dikte
1.5mm
Afwerking
Geborsteld
Materiaal
Roestvrij staal 304
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.