Scheidingsplaten voor kabeldoorsnede voor stroomverdeling, MSPM
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Scheidingsplaten voor kabeldoorsnede voor stroomverdeling, MSPM
Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
Details
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Separation plate to segregate the front space in the cable section from the busbar space. It includes the profiles in which the separation plate is fixed, and in which the fixation cables profiles MSCFR/MSCFS must be fixed too.
- Materiaal: 3 mm reinforced polycarbonate, and 1.5 mm galvanized steel.
- Levering: 2 vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material.
- Two vertical profiles to fix the seperation plate and mounting material
Specificaties
Dikte
0.12in
Dikte
3mm
Kleur
Grijs
Materiaal
Polycarbonaat
Afwerking
Glad
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.