Bevestigingsstangen aan de zijkant, CMB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Bevestigingsstangen aan de zijkant, CMB
Deze profielen bieden versteviging voor een veilig transport en een veilige installatie van de behuizing en helpen voorkomen dat deze vervormd raakt.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het bevestigen van kabels, kabelgeleiders, etc. in de diepte of breedte van de behuizing.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 20 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte
2mm
Dikte
14ga
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Verzinkt
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.