Kit voor zijmontage, BPF
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit voor zijmontage, BPF
Met de zijmontageset kan een vortex-koeler ter plaatse worden aangebracht, en in veel verschillende posities buiten de behuizing, wat betekent dat deze kan worden gebruikt in veel verschillende toepassingen. Zonder deze set kan de vortex-koeler ook ter plaatse worden geïnstalleerd, maar enkel op het dak van de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: De zijmontagesets maken bevestiging aan de zijkant van een behuizing mogelijk wanneer de ruimte aan de bovenkant beperkt is. De zijmontageset verandert niets aan het TYPE/de IP-klasse. De set wordt aangebracht in een standaarduitbreekopening voor elektra.
- Materiaal: Aluminium in BPF9001 en 9002, en roestvaststaal 303 in BFP9003 en 9004.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specificaties
Materiaal
Aluminium; Roestvrij staal
Afwerking
Geborsteld
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.