Zijpanelen, SPME
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Zijpanelen, SPME
Deze zijpanelen sluit de zijkanten van enkele of gekoppelde EMC-behuizingen af, om de geïnstalleerde elektrische apparatuur uit de omgeving te beschermen en om het personeel te beschermen tegen letsel.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het afsluiten van de MCSE behuizingen. Voorzien van een geleidende pakking voor EMC/IP bescherming.
- Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035. Alleen aan de buitenzijde van de behuizing.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 54 | TYPE 12.
- Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.
- For covering the sides of the MCSE enclosures
- Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection
- Two panels with mounting accessories
Specificaties
Dikte
0.06in
Dikte
1.5mm
Kleur
Lichtgrijs
Afwerking
Gepoedercoat
Kleurcode
RAL 7035
Materiaal
Staal
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.