Set veermoeren, OISN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Set veermoeren, OISN
Met deze veermoeren kunnen componenten eenvoudig worden gemonteerd op een paneel, zonder dat een machinale bewerking noodzakelijk is.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Veren- en moerenset voor eenvoudige montage, zonder machinale bewerking in de kast.
- Verpakkingseenheid: 10 stuks.
- The nuts provide a fast and flexible way of installing small components directly to the walls of the panel
- Spring nuts for fixing components easily, without any machining in the panel
- 10 pieces
Specificaties
Afwerking
Verzinkt
Materiaal
Staal
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.