Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Stainless panel Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Roestvrijstalen paneel, MPPS

Een roestvaststalen paneel voor een lessenaar in plaatstaal is een voordelig alternatief voor een complete roestvaststalen lessenaar binnen bepaalde omgevingen. Een paneel in plaatstaal zou bijvoorbeeld snel verslijten als operators zijn blootgesteld aan chemische stoffen, en deze op de lessenaar overbrengen tijdens het gebruik en onderhoud.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Afwerking Geborsteld
Materiaal Roestvrij staal 304
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.