Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Flange Coupling Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Syspend 180-Max flenskoppeling

Syspend 180-Max Flange Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 300-degree enclosure rotation and can be locked into a given position. The flange coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Aluminium
Afwerking Gepoedercoat
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.