Syspend 180-Max flensbochtkoppeling
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Syspend 180-Max flensbochtkoppeling
Syspend 180-Max Flange Elbow Coupling attaches directly to the enclosure for applications where a vertical tube is not required. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The flange elbow coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Gepoedercoat
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.