Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
S1MA_HMI_SYSPEND_180Max_m_sq.png Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Syspend 180-Max smalle adapter

Syspend 180-Max Narrow Adapter can be attached to the Flange Coupling and Flange Elbow Coupling to create a narrower connection to an enclosure. Specifically designed for use with the Syspend Aluminum HMI Enclosures that have 66mm of usable depth. Does not inhibit coupling functionality.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details
Kenmerken
Specificaties
Materiaal Aluminium
Afwerking Gepoedercoat
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.