Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300052_18808 Product Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Syspend 281-Max draaibare elleboog

Syspend 281-Max Rotatable elbow provides a 90-degree bend in the suspension system and allows the vertical tube to rotate 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Bronnen Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.