Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Thermostat Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Thermostaat, ETR

Deze instelbare temperatuurthermostaat, ETR, voor elk type behuizing, met een normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact, wordt gebruikt om geïnstalleerde apparaten te regelen. Dergelijke apparaten kunnen een filterventilator of een ventilatorverwarming zijn die moeten worden in- of uitgeschakeld op de door de gebruiker ingestelde vereiste temperatuur. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.