Ventilatiedaken, CVR
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Ventilatiedaken, CVR
De ventilatiedakplaat biedt een voordelige natuurlijke ventilatie en houdt insecten en stof buiten.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Verhoogd dakframe met 2,5 mm ventilatiesleuven en filtermateriaal.
- Materiaal: 1,5 mm plaatstaal. Filter materiaal: EU 4 overeenkomstig DIN 24185.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Temperatuurbestendigheid: 100°C.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 31 | TYPE 1.
- Verpakkingseenheid: Per stuk, inclusief montagebouten en ventilatiefilter.
- Opmerking: Verhoogd de behuizing met 40 mm.
Specificaties
Dikte
1.5mm
Dikte
16ga
Kleur
Lichtgrijs
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gepoedercoat
Kleurcode
RAL 7035
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.