Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent-oplossingen voor overspanningsbeveiliging

nVent-oplossingen voor overspanningsbeveiliging

Bij nVent zetten we ons in voor de veiligheid en beveiliging van datacenters. Onze elektrische oplossingen zijn ontworpen om de veiligheid van aannemers te verbeteren, risico's op het werk te verminderen en eigenaren/machinisten gemoedsrust te bieden. Door te kiezen voor nVent, kiest u ervoor om een veiligere en veiligere wereld voor iedereen te creëren. Veiligheid is onze eerste prioriteit en onze innovatieve oplossingen helpen u veilig te verbinden en te beschermen.

ICT Bonding.png



ICT-binding

NVent biedt een breed scala aan beveiligingsoplossingen voor apparatuur voor informatiecommunicatietechnologie. Deze producten voldoen aan industriestandaarden, beschermen kritieke activa en minimaliseren de arbeidskosten. NVent ERICO ICT-bindingsoplossingen omvatten:

  • Bovengrondse aarding: Onomkeerbare krimpaansluitingen, geleiders, lassen van kabelgoten en aardingsconnectoren
  • Hechting van rek en ruimte: Geleiders en connectoren van rekken, compressiekogels, aardingsrails, verbindingsbanden
  • Aarding verhoogde vloer: Signaalreferentienet, exotherme aansluitingen, massief ronde geleideraster - Connections​ (klemmen, steun voor voetmontage, roosterconnector, mazige verbindingsaansluitingen, compressie-aansluitingen)
Grounding Busbar

Aardingrail

Dit equipotentiaalvlak zorgt voor een spanningsverschil van bijna nul en dient ter bescherming van mensen en apparatuur tijdens deze gebeurtenissen.

Zie Product



Telecommunicatie aarding en verbinding

Waarom aardingsoplossingen voor nVent ERICO?
NVent speelt een cruciale rol bij de bescherming van elektrische apparatuur en systemen met aardingscomponenten, overspanningsbeveiliging en behuizingsoplossingen die veerkracht en betrouwbaarheid garanderen. NVent ERICO is erkend als toonaangevende leverancier en biedt geconstrueerde aardings- en verbindingsoplossingen die zijn afgestemd op diverse elektrische systemen, waardoor veiligheid, betrouwbaarheid en conformiteit met industrienormen worden gegarandeerd.

NVent-aardings- en -lijmproducten bieden een groot aantal voordelen, waaronder:

  • Door het eigen elektroplaatproces zijn aardingspennen bestand tegen corrosie en gaan ze langer mee, zelfs in zware omgevingen
  • Betrouwbare aansluitingen: Exotherme CADWELD-aansluitingen zorgen voor consistente verbindingen van hoge kwaliteit die na verloop van tijd niet losraken
  • Compressie-aansluitingen: Zorg voor een corrosievrije aansluiting met een luchtdichte afdichting die geschikt is voor grotere geleiders en diverse toepassingen onder alle weersomstandigheden
  • Naleving van code Voldoet aan de NEC-, IEEE-normen
  • Deskundige ondersteuning: Training op locatie, hulp bij het ontwerpen en technische begeleiding voor aannemers en installateurs.

LERN OVER PERMAGROUND

Exothermic

Exothermisch

Exotherm gelaste verbindingen van nVent ERICO Cadweld worden wereldwijd gespecificeerd en geïnstalleerd - meer dan 100 miljoen keer tot nu toe.

Zie Producten



Bliksembeveiliging

Wij maken veilige, betrouwbare en hoogwaardige oplossingen voor elke specificatie en elk project. De behoefte aan bescherming tegen bliksem verschilt naargelang de specifieke installatie. De vereisten van telecommunicatiestructuren, gebouwen, substations van elektriciteitsbedrijven, transmissie- en distributiesystemen ten aanzien van aarding en verbindingen kunnen sterk uiteenlopen. In alle gevallen is het doel van een bliksembeveiligingssysteem van hoge kwaliteit:

  • het beschermen van kritieke infrastructuur en apparatuur;
  • bescherming te bieden bij onbedoeld contact tussen spanningvoerende geleiders en gelaste/geaarde onderdelen;
  • Zorgen voor maximale bescherming tegen bliksem

NVent biedt zowel passieve als actieve bliksembeveiligingssystemen die zijn ontworpen voor faciliteiten en onderstations.

Bescherming van onderstations: NVent ERICO System 3000 biedt verschillende voordelen voor bescherming van onderstations, waaronder:

Verbeterde dekking bliksembeveiliging: Collection Volume Method (CVM) hanteert een meer analytische benadering van bliksembeveiliging, waarbij rekening wordt gehouden met de gehele 3D-ruimte om het luchtvolume te maximaliseren dat beschermd is tegen directe inslagen, waardoor het zeer geschikt is voor grote buitengebieden.

Arbeidsbesparing De nVent ERICO Dynasphere is een efficiëntere luchtterminal die een breder beschermd gebied biedt, waardoor het totale aantal benodigde luchtterminals en de arbeids- en materiaalkosten aanzienlijk worden verlaagd in vergelijking met statische draden. Het gevolg is dat het nVent ERICO System 3000 aanzienlijk minder onderhoud vereist dan traditionele systemen.

Standaardconformiteit: NVent ERICO is de enige fabrikant die een bliksembeveiligingssysteem op basis van CVM aanbiedt en wordt erkend door IEEE 998 - "IEEE Guide for Direct Lightning Stroke shielding of Substations".

bescherming van de faciliteit System 2000
Rolling Sphere Method Lightning Protection System dat voldoet aan de Europese IEC 62305, VS UL 96, NFPA 780 normen

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



Overspanningsbeveiliging

Zelfs met het beste aardings- en verbindingssysteem kunnen stroomstoten en storingen elektrische apparatuur uitschakelen en de downtime verlengen. Een gecoördineerd overspanningsbeveiligingssysteem is van cruciaal belang
om beveiliging te bieden tijdens een belangrijke elektrische gebeurtenis en om de levensduur van apparatuur te verlengen door de impact van geringe overspanning te beperken.

Risico's van een slechte overspanningsbeveiliging:

  • Sneller schade aan apparatuur: onderbrekingen voor servicedoeleinden, cumulatieve schade, verhoogd onderhouds- en storingspercentage
  • Kostbare uitvaltijd: onderbrekingen voor servicedoeleinden, financiële verliezen, mogelijk verlies van gegevens
  • Latentiepieken: fouten bij de overdracht van gegevenspakketten wat van invloed is op realtime-activiteiten, slechte gebruikerservaring (buffering)

Voor zowel stroomvoorziening van gebouwen als laagspanningstoepassingen heeft nVent ERICO de producten en expertise voor een uitgebreide overspanningsbeveiliging op stroom- en communicatielijnen veroorzaakt door bliksem, installaties in een gebouw en andere schakelgebeurtenissen.

Onze betrokkenheid in de branche dateert van vóór de creatie van de eerste IEC en UL-beveiligingsnormen voor laagspanningspieken en wij hebben deelgenomen aan alle belangrijke wereldwijde commissies voor overspanningsbeveiligingsnormen (SPD) en industriële instanties, met inbegrip van IEEE, IEC en UL.




NVent Seismic Bracing Solutions
Elektrisch, Pathways, HVAC en leidingbescherming

De aardbevingsbestendige oplossingen van nVent CADDY beschermen mensen, eigendommen en apparatuur tijdens en na een seismische gebeurtenis door de continuïteit van het bedrijf en de continue werking van kritieke infrastructuur en diensten te garanderen. nVent CADDY's innovatieve aardbevingsbestendige verstevigingsoplossingen verlagen de totale kosten van de installatie en de verstrekte installatietechnische training en begeleiding zorgen ervoor dat de seismische code en normen worden nageleefd.

Wij houden ons proces van ontwerp tot constructie en inspectie transparant om een volledig begrip van de uiteindelijke verstevigingsinstallatie te garanderen, of het nu gaat om kabel- of rigide verstevigingsoplossingen.

PH31276.jpg image

Seismische ophangsystemen

nVent CADDY-ondersteuningssystemen voorzien aannemers van hoogwaardige en degelijke oplossingen waaronder starre ondersteuningen, kabelantislingersystemen en draadstangverstevigers.

ZIE PRODUCTEN



BRONNEN

DNS brochure Caddy

Aardbevingsbestendige verstevigingen voor werktuigbouw, elektrotechniek en sanitair (MEP)

Zie brochure
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

Bliksembeveiliging

Zie brochure
EFS brochure

Verbinding van informatie- en communicatietechnologiesystemen (ICT) voor datacenters

Zie brochure