Elektronicakast met koeling in rek
LUCHT/WATER-WARMTEWISSELAAR MET KOELING P VAN 5 OF 10 KW

Voor toepassingen die een volledig gesloten kast vereisen, biedt nVent SCHROFF een kosteneffectieve koeloplossing met de nieuwe LHX 5 kW en 10 kW lucht/water-warmtewisselaar inclusief regeleenheid. De dubbele ontwikkeling van de lucht/water-warmtewisselaar met een op het Varistar CP-kastplatform afgestemde regeleenheid zorgt voor optimale prestaties.
De Varistar CP LHX+ elektronicakast is perfect geschikt voor toepassingen als:
De vraag naar precisietesten neemt toe als gevolg van:
De grotere complexiteit van testobjecten
Behandeling van multi-sensor technologie
Gedecentraliseerde opzet is vereist:
Om apparatuur dichter bij metingen te plaatsen
Voor edge-computing-toepassingen
BELANGRIJKSTE VOORDELEN
Ruimtebesparende en modulaire kast
Verkrijgbaar vanaf 600 mm B x 800 mm D vloeroppervlak per kast. Inclusief EMC- en IP55-bescherming.
Schaalbaar koelvermogen
Bij gebruik van 5 kW tot 10 kW, terwijl de infrastructuur in de kast hetzelfde blijft.
Precisiecontrole
Regelaar met nauwkeurige temperatuurregeling van +/- 0,1 °C.
Hogere productiviteit, grotere veiligheid
Regeling van de warmtewisselaar direct bij de kast of via externe toegangscontrole
Compleet aanbod van oplossingen

19-inch EMC-kast, met lucht/water-warmtewisselaar in het onderste gedeelte, meerdere sensoren en regeleenheid in het bovenste gedeelte, voor nauwkeurige temperatuurregeling en externe toegang.
- Standaardconfiguraties op voorraad
- Wijzig de rekgrootte, de accessoires en het merk op basis van uw individuele behoeften
- Lucht/water-warmtewisselaar als onderdeel voor achteraf te monteren onderdelen leverbaar
- Inclusief externe toegang voor één of meerdere rekken
Varistar CP elektronicakast

Pas uw rek aan uw behoeften aan
Met het modulaire Varistar CP -platform voor elektronicakasten kunt u kiezen uit 100 kastafmetingen, een verscheidenheid aan kant-en-klare componenten, EMC-conformiteit en IP 55-beveiliging.
De kast kan op een gedecentraliseerde locatie en in een stoffige en niet-onderhouden omgeving (bijv. een tunnel) worden geplaatst. Dankzij de afmetingen van slechts 600 mm B x 800 mm D neemt deze camera minder ruimte in beslag.
Afmetingen kast 600 mm B x 800 mm D of 600 mm B x 1000 mm D
Hendel vergrendelt met 333 profiel half-cylinder
Effectieve kabelleidingen zonder negatief effect op Hoge IP- of EMC-functies
Lucht/water-warmtewisselaars

Breid uw koelvermogen uit
De koelcapaciteit kan tijdens bedrijf worden verhoogd zonder dat de infrastructuur in de kast hoeft te worden aangepast. Een enkele ventilator met een koelcapaciteit van 5 kW kan worden vervangen door een dubbele ventilatoreenheid met een koelcapaciteit van 10 kW.
U kunt het koelvermogen eenvoudig verbeteren, waardoor de vereiste installatiewerkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Het vermindert ook OPEX omdat opschaling kan worden bereikt door hot-swapping.
Belangrijke kenmerken:
- Eenvoudig te monteren en om te bouwen
- Koeling van voor naar achter.
- 19-inch-warmtewisselaar geïnstalleerd in het onderste kastgedeelte
- Schaalbaar koelvermogen
- Dubbele ventilatoreenheid voor koelvermogen van 10 kW
- Enkele ventilatoreenheid voor koelvermogen van 5 kW
- Strikte scheiding van koude en warme afgevoerde lucht
- Koeling is dicht bij apparatuur; snelle regeling van water- en luchtdebiet
- Voeding met een groot bereik
- 240 V als standaard
- 115 V op aanvraag

- De ventilatoren kunnen worden vervangen zonder dat de warmtewisselaar hoeft te worden vervangen
- Luchtstroomvolume van ~ 1000 / 1800 m³/u
- Temperatuur waterstroming van 6 °C tot 25 °C
- Omgevingstemperatuur van 5 °C tot 50 °C.

- De temperatuur kan handmatig worden geregeld met de afstandsbediening op de deur
- Temperatuur kan op afstand worden geregeld via een centraal beheersysteem dat is aangesloten via Ethernet / Modbus / Web Server / SNMP
- Warmtewisselaar wordt uitgeschakeld wanneer de deur geopend is
Monitor
Bewaken via externe toegang
De uiterst nauwkeurige temperatuurregeling van de LHX+ wordt gerealiseerd via een eveneens modulaire regeleenheid met de mogelijkheid van bewaking en bediening op afstand. De temperatuur kan worden geregeld via een in de deur gemonteerde terminal met een display en toetsenblok, maar ook op afstand via Ethernet-toegang en webinterface.
Of er nu kleine of grote aanpassingen van de regelaars nodig zijn, de elektronicakast hoeft niet te worden geopend.

Regeleenheid
Afzonderlijke, compacte 19″ control unit
Zonder losse draden in bovenste kastdeel
Duidelijk gemarkeerde plug & play-sensorverbindingen
Kabelbeheer reinigen op het frame

Sensors
Nauwkeurigheid temperatuurregeling van +/- 0,1°C
Verschildruksensor voor ventilatortoerentalregeling als standaard
Optionele bewaking van koelvloeistofdebiet en -temperatuur

Toegang
Terminal met display en toetsenbord op voordeur voor bediening zonder de deur te openen
Ethernet-toegang voor externe toegangscontrole (SNMP, Modbus, TCP, webinterface)
Synchronisatie en webserver voor netwerkconfiguratie
Bestelinformatie
- Complete oplossing (warmtewisselaar en kast)
Producten:
- Varistar CP LHX+ kast, 5 kW, 2000mm x 600mm x 800mm (HxBxD), IP55. Artikelnummer: 10630-051
- Varistar CP LHX+ kast, 5 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikelnummer: 10630-052
- Varistar CP LHX+ kast10 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikelnummer 10630-053
- Onderdelen die achteraf kunnen worden gemonteerd
Producten:
- Warmtewisselaar van 10 kW met twee ventilatoren van 230 V. Artikelnummer: 29714-016
- Warmtewisselaar van 5 kW met één ventilator van 230 V. Artikelnummer: 29714-017
- Regelkit. Artikelnummer: 23130-664
- Debiet en T° watersensor kit. Artikelnummer: 23130-663
- Display en accessoires voor LHX+. Artikelnummer: 23130-666
- Deurcontactschakelaar kit. Artikelnummer: 23130-667
- Vervangingsonderdelen
Producten:
- Regeleenheid. Artikelnummer: 23130-668
- Actuator en kogelklep: Artikelnummer: 23130-669
- Ventilatortray LHX 5 kW. Artikelnummer: 29714-026
- Ventilatortray LHX 10 kW. Artikelnummer: 29714-025
Neem contact met ons op voor vervangingsonderdelen.
Nuttige informatie