FleXbus HCBC Klem, 80 mm x 140 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FleXbus HCBC Klem, 80 mm x 140 mm
Catalogusnr# FLEXCLAMP80
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Het stevige ontwerp zorgt voor een gelijkmatige contactdruk
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Ideaal voor aanpassingen op locatie
- Vervaardigd uit niet-magnetisch materiaal roestvrij staal voor verbindingen met hoge stroomsterkte om de vorming van magnetische velden te voorkomen
- Bevat een zelfborgende moer voor trillingsbestendigheid en eenvoudige installatie
- Boren is niet nodig om de FleXbus Geleider op de aansluitvlakken van de transformator / voeding te bevestigen
- Inclusief aansluitpunt voor spanningsdetectie
- RoHS-conform
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Certificeringen
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364








- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.