FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Catalogusnr# FLEXEXT1001
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Ontworpen om de FleXbus-geleiders te verlengen
- Geleverd met de juiste verzonken schroeven, moeren en ringen
- Ontworpen om te worden gemonteerd op elke nVent ERIFLEX DPCB geperforeerde massief koperen rail
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Certificeringen
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.