Interceptor-mastadapter van het nVent ERICO System 3000, 25.7 mm Gat
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interceptor-mastadapter van het nVent ERICO System 3000, 25.7 mm Gat
Catalogusnr# INTCPTADBUTT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Om de interceptor van het nVent ERICO System 3000 in de glasvezelmast te monteren
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.