Stroomverdeelmodules volgens DIN 43880, UTE-aansluiting 250 V, 16 A
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Stroomverdeelmodules volgens DIN 43880, UTE-aansluiting 250 V, 16 A
Catalogusnr# 20119-358
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Klikt op DIN-profielrail
- Voor montage in 19-inch verdeelkast of kleine verdeelmodule
- Modulaire elektrische contactdozen maken het mogelijk hulpapparatuur, gereedschap of elektrische en elektronische niet-modulaire apparatuur te gebruiken in civiele en industriële schakelborden
- Snelle aansluitingen
Specificaties
Productkenmerken
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.