Comline FTTX 19-inch/23-inch montageset voor paneel/schuif voor Comline FTTX, 600H
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Comline FTTX 19-inch/23-inch montageset voor paneel/schuif voor Comline FTTX, 600H
Catalogusnr# 22349-032
Comline FTTX 19-inch/23-inch paneelmontageset met een draagvermogen van 400 kg, zorgt voor eenvoudige montage op dieptebalken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Comline FTTX 19-inch/23-inch montageset voor paneelmontage/schuif
- Voor montage op dieptelicht (raster van 25 mm)
- Draagvermogen 400 kg
- Er kunnen schuifrails worden gemonteerd
- Voor inbouwmontage van 19-inch/23-inch componenten
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.