Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

24630008.8.tif image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP dwarsbalk zware belasting, RAL 7021, 1000D

Catalogusnr# 24630-008

Zijdwarsstang voor ondersteuning van 19-inch staanders in een 800 mm brede kast die een statische belasting van 1600 kg ondersteunt. Dankzij het gatenpatroon kan het 19-inch vlak in stappen van 25 mm gemakkelijk worden verwijderd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Bronnen CAD
Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us