Mannelijke en vrouwelijke aansluiting met klemmenblok voor AC-lamp
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Mannelijke en vrouwelijke aansluiting met klemmenblok voor AC-lamp
Catalogusnr# 57274
De kastverlichting biedt een compacte en flexibele oplossing en biedt snelle, eenvoudige montage en installatie. Voor flexibele montage kan de LED-lamp met schroeven aan de behuizing worden bevestigd of snel met optionele magnetische kits aan een plat stalen oppervlak worden bevestigd. Er is ook een bewegingssensor beschikbaar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Lampen kunnen eenvoudig verticaal of horizontaal worden gemonteerd.
- Eenvoudige bekabeling op basis van een plug-and-play systeem.
- Simple through-wiring based on a plug-and-play system
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.