Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Telecomtoepassingen

Aarden, verbinden en bliksembeveiliging in de telecommunicatie

Oplossingen om de netwerkservice en -betrouwbaarheid te verbeteren

Wat zou er gebeuren als blikseminslagen regelmatig tot uitval van netwerkservices zouden leiden? Een snelle uitrol van een betrouwbare netwerkinfrastructuur die bestand is tegen omgevingsomstandigheden, is van cruciaal belang voor de telecommunicatiesector. Of het nu gaat om apparatuur voor draadloze, vaste kabel-, edge computing-, hoofdnetwerk- of datacentertoepassingen, wij helpen onze klanten in de telecommunicatiesector onderbrekingen van de dienstverlening te voorkomen met oplossingen die elektrische en elektronische bedrijfsmiddelen met elkaar verbinden en beveiligen.

nVent ERICO-oplossingen beschermen tegen elektrische ruis, stroom- en bliksemstoringen en maken elektrische aansluitingen eenvoudiger in toepassingen met een hoge stroomdichtheid. nVent biedt een reeks hoogwaardige producten die de relevante industriestandaarden halen en zelfs overtreffen in ons krachtige assortiment van merken.

In combinatie met onze wereldwijde productie en ons wereldwijde ondersteuningsnetwerk is nVent de ideale partner voor de ondersteuning van uw telecommunicatie-infrastructuur door middel van oplossingen die kritieke bedrijfsmiddelen op betrouwbare wijze beschermen, die zijn afgestemd op specifieke behoeften en die schaalbaar zijn om uw groei te bevorderen en het beste rendement op uw investering te behalen.

Toepassingen en oplossingen


Oplossingen voor telecommunicatie in het centraal hoofdkantoor

Het hoofdschakelcentrum en het kernelement van een telecommunicatienetwerk, het centrale hoofdkantoor, huisvest apparatuur die wordt gebruikt om gegevens te schakelen en te routeren, te factureren, het netwerk te beheren en andere essentiële functies uit te voeren. Grote AC- en DC-elektriciteitssystemen zijn ondergebracht in centrale kantoren om te allen tijde continue stroom te leveren. Het is van het grootste belang dat de gevoelige, bedrijfskritische elektronica op deze locaties wordt beschermd tegen blikseminslag, overspanning in het elektriciteitsnetwerk en elektrische ruis. Met toonaangevende ervaring en expertise levert nVent elektrische bescherming, stroomaansluitingen en kabelmanagementsystemen voor de infrastructuur van hoofdkantoren.

Oplossingen voor vaste infrastructuur

Vaste kabelnetwerken (met inbegrip van glasvezel- en kabelnetwerken) vormen een centrale ruggengraat voor de toenemende databehoeften van consumenten en netwerken zoals 4G LTE en 5G, naast de functie voor nood- en defensiecommunicatie. De uitrol van infrastructuur voor vaste lijnen, waaronder getwist aderpaar koper-, optische vezel- en hybride vezelcoaxnetwerken, kan een uitdaging zijn, vooral waar bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor glasvezelnetwerken plaatsvinden op/onder hoofdwegen en straten. nVent levert oplossingen die essentieel zijn voor vaste lijnnetwerken.

De aardings- en verbindingsoplossingen van nVent ERICO zijn in de meeste koper- en glasvezelnetwerken een noodzaak om schade aan kritieke ondergrondse en bovengrondse koper- en glasvezelbekabeling te voorkomen. Aarding en verbinding spelen ook een belangrijke rol in de veiligheid van het personeel, aangezien wij zorgen voor een goede aarding en verbinding voor gebieden waar onderhoudsploegen werken, voor mangaten, handgaten en toegangspunten voor abonnees op palen.

Oplossingen voor draadloze infrastructuur

Draadloze telecommunicatie-infrastructuur bestaat uit microgolfmasten, telecommasten, kleine cellen voor 5G en antennes op daken van gebouwen. Deze technologie is essentieel voor de dagelijkse communicatieactiviteiten waar we op vertrouwen: telefoongesprekken, e-mail, sociale media en uitwisseling van bestanden en gegevens. Vandaag maakt de draadloze infrastructuur een snelle technologische vooruitgang door in de telecomindustrie, waaronder 4G LTE, 5G en slimme verbonden en IoT-apparaten.

De draadloze telecommunicatie-infrastructuur, die op zich al een complexe elektrische omgeving is, wordt in aanzienlijke mate blootgesteld aan ongunstige omstandigheden die het netwerk kunnen verstoren. Grote masten worden bijvoorbeeld blootgesteld aan directe blikseminslag, die via de communicatievoedingen het gebouw, de schuilplaats of de kast kan binnendringen en kritieke delen kan beschadigen: pieken in de elektriciteitsleidingen kunnen apparatuur beschadigen. nVent ERICO biedt best practice-oplossingen die het risico op schade in elk type toepassing van draadloze infrastructuur helpen beperken.

Systemen voor edge computing

Edge computing verwijst naar een gedistribueerd IT-netwerk waar het verzamelen en opslaan van gegevens dicht bij elkaar plaatsvindt. De voordelen van edge computing zijn onder meer een verbeterde bandbreedte, waardoor gegevensverwerking en -respons in realtime mogelijk worden. Dit vereist verschillende lagen van gedecentraliseerde infrastructuur (edge-apparaten en edge-datacenters) van een gateway naar de "cloud". Edge computing-systemen worden gevoed door kleinere, snellere elektronica waarbij het handhaven van een rendabele hoge beschikbaarheid (uptime) een constante uitdaging is. nVent ERICO biedt aardings- en beschermingssystemen voor buitenkasten

Oplossingen voor satellietcommunicatie

Er cirkelen momenteel duizenden satellieten rond de aarde voor telecommunicatietoepassingen zoals telefoon, radio, tv, internettoegang, GPS, gegevensverzameling en ook voor militaire doeleinden. Omdat deze satellieten signalen kunnen ontvangen en naar de aarde kunnen zenden, hebben zij het voordeel dat zij snel communicatieverbindingen tot stand kunnen brengen zonder dat een uitgebreide infrastructuur op de grond is vereist, zoals bij optische vezel- en microgolfradiomasten.

Ontwikkelingen in de nieuwe generaties van Low Earth Orbit (LEO)-satelliettechnologie zijn verbeterde lanceringsmogelijkheden, vernieuwde communicatieprotocollen en lage latentie. Hierdoor zullen tienduizenden satellieten in een baan kunnen worden gelanceerd, waardoor er behoefte ontstaat aan een aanzienlijk aantal grondstations voor satellietcommunicatie. nVent staat klaar met oplossingen die in een reeks van toepassingen de grondapparatuur voor satellietcommunicatie verbinden en beschermen;

nVent ERICO biedt oplossingen voor elektrische bescherming, waaronder bliksembeveiliging, aarding en verbinding en overspanningsbeveiliging voor grondstations voor de satellietcommunicatie.

Training en hulpmiddelen


AdobeStock_309775726_nVent.png image

Leer nu meer over nVent ERICO-training!

nVent ERICO grijpt zijn aanzienlijke technische ervaring en middelen aan om onze klanten gratis, uitgebreide training aan te bieden. Er zijn meer dan 25 cursussen beschikbaar voor telecommunicatie, waaronder veel gespecialiseerde onderwerpen over aarding en verbinding.

GA NU
ERICO_TelecomDownload.png image

nVent Downloadcentrum telecommunicatie

Raadpleeg een uitgebreide lijst van telecommunicatiebrochures en whitepapers van het nVent-merk.

GA NU

Wilt u meer informatie?

Hebt u een project dat klaar is om te worden gepland?
Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze aardings- en verbindingsoplossingen, expertise of productaanbod.

NEEM CONTACT MET ONS OP