Massieve koperen aardingsstang, inwendig schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Massieve koperen aardingsstang, inwendig schroefdraad
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Deelbare massief koperen aardingspen met inwendige schroefdraad
Specificaties
Treksterkte
50 MPa
Treksterkte
7250 lbf/in²
Materiaal
Koper
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO SCR
English
EN IEC 62561-2:2018
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.