Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Koelvloeistofdistributie-eenheid RackChiller CDU800
De nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is ontworpen voor efficiënte en veilige toevoer naar IT-apparatuur. Het gehele systeem is erop gericht de hoogste betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudsgemak te bieden voor ondersteuning van directe vloeistofkoeling naar chips. Het CDU800 wordt gevoed vanuit een primair watersysteem (FWS), waarbij de geïntegreerde pompen het koelcircuit van het secundaire koelsysteem (TCS) aandrijven. De warmtewisselaar voert de overtollige warmte van de secundaire koelvloeistof af naar de primaire koelvloeistof. Het volledige systeem is geïntegreerd in een esthetische behuizing met verwijderbare zijpanelen en deuren. De CDU kan op een betonplaat of verhoogde vloer, in een rij met apparatuur-racks of in een afzonderlijke faciliteitenruimte worden geïnstalleerd.
Industrienormen
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Kenmerken
- 800+kW koelvermogen bij 6K (850 LPM primair)
- Redundant, krachtig en lekvrij pompsysteem
- Geïntegreerde aandrijvingen met variabel toerental
- Koelvloeistofaansluitingen door boven- of onderpaneel
- Geïntegreerd 10-inch touchscreen
- Functies voor afstandsbediening via Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Geïntegreerde lekdetectie
- Ongeëvenaarde vermogensdichtheid – past binnen de standaard datacenter footprint
- Onderhoud mogelijk tijdens bedrijf – uitschakelen tijdens systeemonderhoud is niet nodig
- Redundante systeemlay-out beperkt het risico van storingen door één onderdeel
- Kan worden geïntegreerd met Guardian Management Gateway en het portfolio aan sensoren van nVent
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.