19" gevallen 19" gevallen Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Omkasting Productserie Inpac (13) RatiopacPRO (50) RatiopacPRO air (25) Type Koffer voor afzonderlijke elektronische onderdelen (75) Rekhoogte 2U (13) 3U (24) 4U (19) 5U (10) 6U (22) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Rekbreedte 84HP Diepte 254.5mm (3) 255.5mm (15) 314.5mm (3) 315.5mm (15) 374.5mm (4) 375.5mm (15) 434.5mm (3) 435.5mm (15) 495.5mm (15) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen EMC-afscherming Nee (13) Nee (achteraf te monteren) (75) Statische belasting 15kg (13) 25kg (75) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Voldoet aan IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 (75) IEEE 1101.1 (75) IEEE 1101,10 (75) IEEE 1101.11 (75) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: 19" gevallenAlle filters weergeven (1) SubcategorieënInpacDetailsRatiopacPRODetailsRatiopacPRO AirDetails