Inpac 19-inch chassis
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Inpac 19-inch chassis
Het nVent SCHROFF Inpac-chassis biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische assemblages en kan ook worden gebruikt voor desktoptoepassingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Aarding-/aardingsset optioneel
- RAL 7030 afwerking met poedercoating
- Voor montage met 19-inch componenten of afzonderlijk met montageplaten
- Drie rijen ventilatiesleuven in de voet voor luchtinlaat
- Aluminium constructie met gegoten voor- en achterframes
- IP 20, in overeenstemming met IEC 60529
- Buitenafmetingen conform IEC 60297-3-101
- Aarding-/aardingsconnectoren naar: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 DEEL 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 DEEL 1/A1
- Wijzigingen zoals uitsparingen of verf beschikbaar
Specificaties
Rekbreedte
84HP
Producttype
Omkasting
Productserie
Inpac
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.