EuropacPRO-afdekplaat voor horizontale rail type L, licht
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO-afdekplaat voor horizontale rail type L, licht
Mechanische afdekking van geïnstalleerde onderdelen. De plaat wordt in een groef van de horizontale rails van het L-type gestoken.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Mechanische afdekking van geïnstalleerde onderdelen
- Geschikt voor "light" en "flexibele" subracks, voor plaatsing in de groef van de lichte (type L) horizontale rails
- Perforatieverhouding ca. 60%
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Producttype
Afdekplaat
Productserie
EuropacPRO
Type
Geperforeerd
Werkt met
Subracks
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.