Advanced Technology-oversikt
Hva er Advanced Technology?
Trygg | Pålitelig | Innovativ
Vil du lære mer om
Advanced Technology?
Last ned nVent ERIFLEX IBS & IBSB Advanced hvitbok for å lære mer om ytelse og fordeler med Advanced Technology.
Dykk dypt inn i nVent ERIFLEX Flexibar-teknologi og design.
Last ned nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook for å lære mer om design for Flexibar, anvendelseshensyn og hvordan du velger produkter.
Fordeler med lavt røyknivå
Funksjonen for lavt røyknivå måler røykmengden i tilfelle av en nødssituasjon som forbrenning. Denne funksjonen hjelper til med å bestemme røyktettheten som genereres under en brann. For våre nVent ERIFLEX Flexible Conductors som nVent ERIFLEX Flexibar Advanced og IBS/IBSB Advanced, er denne egenskapen i samsvar med UL 2885 og IEC 60754-2, noe som betyr at lystransmittansen forbedret synligheten.
nVent ERIFLEX samleskinnestøtter, isolatorer, distribusjons- og kraftblokker er testet og i samsvar med ISO 5659-2.
Advanced Technology med lavt røyknivå betyr større sikkerhet for enkeltpersoner, mindre skade på ditt elektriske utstyr og mindre miljøpåvirkning.
Halogenfri leder og isolasjonsmateriale
Ettersom ytterligere kjemisk forskning viser halogenmaterialers svært korroderende og giftige egenskaper, har etterspørselen etter halogenfrie løsninger økt for å beskytte både elektrisk utstyr og sikkerheten til mennesker.
Advanced Technology oppfyller halogenfrie krav i henhold til IEC 60754-1 og/eller UL 2885 standarder. I tilfelle brann induserer ikke Advanced Technology etsende gasser, men produserer i stedet hovedsakelig damp med et lavt nivå av karbonmonoksid.
Advanced Technology inneholder halogenfrie materialer og gir bedre beskyttelse for folks sikkerhet og din elektriske installasjon ved å redusere korrosjon og røykutvikling.
Advanced Technology kan enkelt brukes i ulike applikasjoner som på lukkede datasentre, jernbaner og andre rom der helse og sikkerhet til mennesker er av største betydning, som sykehus og skoler.
Advanced Technology kan også installeres i spesifikke applikasjoner på grunn av økte reguleringer som ubåter, sentralbord og andre lukkede miljøer som krever en lavutslippsløsning.
Fordeler med flammehemmer
Advanced Technology er en unik kombinasjon av termoplast- eller glassfiberforsterket polyamid med lavt røyknivå, halogenfri og flammehemmende funksjoner som reduserer brannfarene ved å forsinke tenningen, redusere varmeavledningen og øke utstrømningstiden. Flammehemmende funksjon, Advanced Technology er i samsvar med UL 94-V0 og/eller IEC 60695-2-11 glødetrådtest 960 °C. Den flammehemmende delen av testen illustrerer den selvslukkende funksjonen og reduserer risikoen for spredning av brann og mindre skade på din elektriske installasjon. Det reduserer også skadene på elektriske installasjoner. Advanced Technology har også vist sin overlegne funksjon med en oksygenbegrensningsindeks (LOI) på 30 %.
Høy temperatur
Takket være de unike egenskapene er Advanced Technology-isolasjon brukt med Flexibar Advanced og IBS/IBSB Advanced også en klasse II-leder med en høy temperaturmotstand på 115 °C.
Denne arbeidstemperaturen reduserer risikoen for varme punkter ved tilkoblingsområdet. Driftstemperaturen til en elektrisk kabel refererer normalt til minimums- og maksimumstemperaturen som kabelen trygt kan brukes i over en lengre periode.
Denne driftstemperaturen bestemmes av isolasjonen og/eller kledningsmaterialet rundt kabelen. Et typisk PVC-isolasjonsmateriale har et temperaturområde på -15 °C til 70 °C.
Termoplasten som brukes med kraft- og distribusjonsblokkene våre tillater omgivelsestemperatur rundt disse enhetene opp til 40 °C uten reduksjon.
Med glassfiberforsterket polyamid brukt med våre nVent ERIFLEX-isolatorer og samleskinnestøtter gir en arbeidstemperatur fra -40 til 130 °C
Fast palm og fortinnet tilkobling
Advanced Technology flate ledere produsert med rent kopper og tinnbeskyttet palm. nVent ERIFLEX kraft- og distribusjonsblokker produsert med rent kopper eller aluminium og tinnbeskyttet, muliggjør kopper- eller aluminiumslederforbindelser.
Fortinnede koppertilbud:
- Bedre korrosjonsbestandighet
- Lang levetid (ti ganger lengre for visse applikasjoner)
- Høyere kontakt elektrisk ledningsevne
- Samsvar med ulike spesifikasjoner/land og nisjeapplikasjoner
- Sterk ytelse med mindre vedlikehold
- Muliggjør kopper- eller aluminiumslederforbindelser
Flere UL-standarder krever fortinnet kopper:
- UL67 (panelplater), seksjon 10.1.5 – skjøter må belegges med tinn, sølv, nikkel eller kadmium over 600A
- UL891 (sentralbord), seksjon 8.8.1.1.5 – skjøter må belegges med tinn, sølv eller nikkel over 600A
- UL845 (motorkontrollsentre), Seksjon 8.2.9 – boltforbindelse over 600A skal belegges med tinn eller sølv
- UL508A (Industrielle kontrollpaneler), seksjon 29.3.10 – boltede forbindelser over 600A skal belegges med tinn, sølv eller nikkel
Industrier som krever fortinnet kopper inkluderer:
- Marin og offshore
- Olje og gass
- Vannbehandling
- Nukleær
- Kjemiindustri

Finn ut mer om flere sertifiseringsfunksjoner, som vår klasse II-sertifisering.
Takket være sine unike egenskaper kvalifiserer nVent ERIFLEX Advanced Technology isolasjon, i våre nVent ERIFLEX Flexibar og IBS/IBSB deler, også som klasse II-ledere med en høy temperaturmotstand på 115 °C. Finn ut mer på vår sertifiseringsside.
Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX Advanced Parts?
Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.