Home
VÅRT LØFTE

Vi gjør systemene motstandsdyktige
For å hjelpe kunder med å maksimere oppetid gjennom optimal beskyttelse, ekspertise innen bruksområder, overlegen kvalitet og global service. Vi beskytter i de mest krevende miljøene ved hjelp av strøm, kabinetter og avansert kjøling.

Vi leverer innovative løsninger
For de raskest voksende vertikale skilleveggene for å løse de mest utfordrende problemene. Lønnsom vekst når vi kombinerer ledende teknologi med evnen til å skalere.

Vi øker produktiviteten
Utvalgsverktøy, designprogramvare, tilkoblet produksjon og arbeidere, samt brukervennlige produkter for å øke produktiviteten. Bli involvert i designprosessen tidlig for å akselerere veksten og gjøre maskinvareinntektene vedvarende.

Vi selger globalt, vi betjener lokalt
Velg mellom mer enn 12 000 standardprodukter med et stort utvalg på lager. Alle produktene produseres lokalt i flere regioner rundt om i verden, og oppfyller eller overgår sertifiseringsstandarder, inkludert IEC, UL, CSA, NEMA og CE.
NYHETER
PRODUKTTILBUD
Standardprodukter
Med mer enn 16 000 standardprodukter har nVent HOFFMAN en av de mest omfattende produktporteføljene i bransjen. Standardproduktene omfatter valset stål og rustfritt stål, veggmonterte og frittstående kabinetter, konsoller, ikke-metalliske kabinetter og koblings- og terminalbokser samt kabel- og klimastyringsløsninger . NVent HOFFMAN tilbyr også spesifikke kabinettdesign, inkludert utendørskabinetter, EMC , farlige steder , seismisk og hygienisk design.
Ekspresstilpassing
Express-tilpasningstjenesten er rask og nøyaktig, og er basert på kundens tegninger. Fremfor alt handler tjenesten om hastighet, noe som betyr at levering kan gjøres mellom 5 og 10 virkedager, avhengig av tilgjengelighet av produkter og modifikasjonssentre.
Avansert tilpassing
nVent HOFFMAN tilbyr et bredt spekter av tilpassede funksjoner som maskinering, spesielle dimensjoner, egne farger og ekstra vern under røffe miljøer. Vår svært automatiserte fabrikk, som har toppmoderne produksjonsutstyr, er den optimale fabrikken for serieproduksjon, noe som gjør tilpassingen fleksibel og kostnadseffektiv.
Automasjonsløsning for bearbeiding av panel/skap
Denne brukervennlige løsningen lager klargjorte paneler og kabinetter ved å automatisere boring, gjenging og fresing, slik at du kan optimalisere material- og arbeidsressurser.
Utvalgte løsninger og innovasjoner
NVENTs VIRTUELLE VERDENUtforsk nVents virtuelle verden og dykk inn i bransjespesifikke applikasjoner og produktplattformer. Naviger når det passer deg eller planlegg en guidet tur med salgsrepresentanten fra nVent. |