Advanced Technology-produkter
nVent ERIFLEX avansert produktserie

Ettersom volumet av strømledere og elektriske enheter øker drastisk på tvers av industri- og boligmiljøer og kommersielle områder, øker også kravet til produsenter om å velge riktig elektrisk beskyttelse for både utstyr og mennesker. Brann som involverer farlig plast kan produsere giftig røyk, skade mennesker og skade utstyr. Som en leder i bransjen for elektriske strømledere har nVent ERIFLEX jobbet for å møte markedets behov ved å utvikle en unik og sikrere termoplastisk elastomer (TPE)-løsning. Etter omfattende forskning etablerer nVent ERIFLEX Advanced Technology en ny gullstandard som kombinerer unike egenskaper: røykfattig, halogenfri, flammehemmende (LSHFFR) og høytemperaturegenskaper uten at det går på bekostning av fleksibiliteten til vårt strømledersortiment. I tillegg tilbyr våre samleskinnestøtter, distribusjons- og kraftblokker og isolatorer også de samme unike Advanced Technology-sikkerhetsfunksjonene.
Spesifiser Advanced Technology på ditt neste prosjekt.
Last ned spesifikasjoner for alle nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter på en gang! Sett dem direkte inn i spesifikasjonsdokumentene dine.
Dykk dypt inn i nVent ERIFLEX Flexibar-teknologi og design.
Last ned nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook for å lære mer om design for Flexibar, anvendelseshensyn og hvordan du velger produkter.
Kraftledere + nVent ERIFLEX Flexibar avansert

Etter omfattende forskning er nVent ERIFLEX stolte av å etablere en ny gullstandard når det gjelder isolasjon for fleksibel samleskinne kalt nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. De nye produktene har lavt røyknivå, er halogenfrie og flammehemmende, samtidig som de opprettholder nivået av fleksibilitet og pålitelighet som våre partnere forventer av nVent ERIFLEX Flexibar.
Sammenlignet med standard PVC-isolasjon, genererer Flexibar Advanced ikke etsende gasser og produserer en relativt lav røykopasitet i samsvar med ISO 5659-2. Den lave røykegenskapen forbedrer siktforholdene for at folk enkelt skal kunne lokalisere nødutgangen og lar også redningsarbeidere vurdere en nødsituasjon klarere. Flexibar Advanced med lavt røyknivå betyr større sikkerhet for enkeltpersoner, mindre skade på ditt elektriske utstyr og mindre miljøpåvirkning.
Den halogenfrie funksjonen gjør det mulig å redusere mengden giftig røyk. Flexibar Advanced inneholder ingen halogener, i henhold til IEC 60754-1, noe som minimerer toksisitet og gjør det til det ideelle produktet for bruk i lukkede rom som datasentre, jernbaner og andre rom der folk er velkomne som sykehus og skoler. Dette letter også bruken av Flexibar Advanced i spesifikke applikasjoner som ubåter, sentralbord og andre lukkede miljøer som krever en lavutslippsløsning.
I tillegg til å være halogenfri, er Flexibar Advanced også kompatibel med UL 94-V0-teststandarden. Den flammehemmende delen av testen illustrerer den selvslukkende funksjonen. Denne overlegne funksjonen til Flexibar Advanced vises også av Limiting Oxygen Index (LOI) på 30 %. I tilfelle brann genererer Flexibar Advanced en begrenset mengde røyk som er mindre skadelig for ditt elektriske utstyr.
Utvalgte produkter
Lavspenningsisolatorer

nVent ERIFLEX tilbyr et komplett utvalg av lavspente avstander med totalt 29 tilgjengelige størrelser. De kostnadseffektive isolatorene gir stor stabilitet av elektriske og mekaniske parametere og svært høy motstand mot lekkasjestrøm. Isolatorene er produsert av en halogenfri glassfiberforsterket termisk umettet polyesterstøpt blanding (BMC). Deres elektrobelagte sink-innsatser er gjenget i henhold til ASME®-standarder. Isolatorene fungerer i temperaturer fra -40 °F til 266 °F. Avstandsisolatorene oppfyller kravene i UL 94 VO for selvslukkende materialer og er UL-anerkjent i henhold til standard 891, vedlegg G, sentralbord og tilbehør, filnr. E125470. Isolatorene er også UL-anerkjent for Canada for materiale og styrke. nVent ERIFLEX-isolatorer er de første på markedet som er i samsvar med CSA-standarden.
Utvalgte produkter
Distribusjon + strømblokker

nVent ERIFLEX tilbyr et bredt utvalg av kompakte halogenfrie enkeltpolede, topolede og firepolede distribusjonsblokker og et komplett utvalg av monteringsstøtteprodukter for enkel festing til DIN-skinner eller stålplater.
Blokkene tilbyr enkel montering med visuell inspeksjon for å tillate bekreftelse av tilkoblinger til et bredt spekter av ledere, inkludert nVent ERIFLEX Flexibar Advanced og IBS/IBSB Advanced. Det høye fyllforholdet sikrer optimal elektrisk tilkobling selv i tette monteringer.
Lær mer om våre distribusjonsblokker + strømblokker
Justerbare samleskinnestøtter

nVent ERIFLEX tilbyr et komplett utvalg av justerbare samleskinnestøtter for å imøtekomme unike installasjonsbehov. Med flere profiler, universelle feste- og monteringsløsninger med Compact Adjustable Busbar Supports (CABS) og modulær maskinvare, er det enkelt å finne en løsning som passer til ditt bruksområde.
Spar tid og kostnader ved å tilby en profesjonell og standardisert løsning, samtidig som du legger vekt på fleksibiliteten for flere designkonfigurasjoner og gir en mal for samleskinnestøtter med nVent ERIFLEX justerbare samleskinnestøtter.
- Justerbar avstand mellom fasene
- Rask justering til samleskinnetykkelse 5 eller 10 mm
- Høy motstand mot kortslutningskrefter
- Utmerket sikkerhet for utstyr
- Universalt feste
- Arbeidstemperatur: -40 °C opp til 130 °C
- Selvslukkende UL 94 VO
Utvalgte produkter
Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX Advanced Parts?
Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.