Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH32584.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer
Funksjoner
Spesifikasjoner
Vanlig strømklassifisering for bruksområder 400 - 4500 A
Maks. driftsspenning, IEC (UI) 1000;1500
Driftstemperatur -40 to 130 °C
Driftstemperatur -40 to 266 °F
Overflate Elektrogalvanisert
Materiale Stål;Glassfiberforsterket polyamid
Samsvarer med IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)
Antennbarhetsvurdering UL® 94V-0
Diagrammer
Programbilder Ressurser CAD
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere