Industrielle HMI-kabinettløsninger | nVent HOFFMAN
Overlegne HMI-løsninger for så å si alle bruksområder
Fra trykknappkabinetter for enkle e-stoppapplikasjoner til mer komplekse kabinetter og modulære støttearmsystemer for avanserte kontroller – nVent HOFFMAN tilbyr et bredt utvalg av HMI-produktalternativer. Disse produktene bidrar til å sikre at utstyret er trygt og lett tilgjengelig – og operatørene beskyttes gjennom ergonomisk utforming.
Få den overlegne kabinettløsningen du trenger, levert raskt gjennom vårt globale nettverk med over 3 000 distributører.
Utvalgte produkter

HMI-løsning for utfordrende sanitærmiljøer
Du kan stole på at Syspend Sanitary HMI-systemet leverer overlegen 4X og IP69K-beskyttelse til lette HMI-enheter (opptil 40 kg) i utfordrende sanitærmiljøer.
Har du et kommende prosjekt?
Kontakt en HOFFMAN-representant for veiledning eller finn en distributør i nærheten av deg.