Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Beskyttelsesløsninger for elektriske transformatorstasjoner

Time and Labour Savings
Forestille seg andre beskyttelsesløsninger for elektriske transformatorstasjoner

Pålitelighet, robusthet og lang levetid er viktige egenskaper i ethvert fungerende strømnett. Mye av utstyret som driver strømforsyningsinfrastrukturen vår ble bygget for flere tiår siden, men det fungerer stort sett fortsatt godt.

FORESTILLE SEG ANDRE BESKYTTELSESLØSNINGER FOR ELEKTRISKE TRANSFORMATORSTASJONER

Pålitelighet, robusthet og lang levetid er viktige egenskaper i ethvert fungerende strømnett. Mye av utstyret som driver strømforsyningsinfrastrukturen vår ble bygget for flere tiår siden, men det fungerer stort sett fortsatt godt. Metodene som operatørene bruker for å beskytte dette utstyret, må imidlertid konstant vurderes for at avgjørende systemer skal fungere problemfritt.

Etter hvert som verden blir mer bærekraftig og elektrifisert, må i tillegg infrastrukturen endres i forhold til hvor og hvordan vi produserer energi. For eksempel må vind- og solkraftanlegg bygges på steder som oppfyller miljøkravene. Mens energiselskapene søker etter solfylte og vindfulle områder for å produsere strøm, kan kundene derimot ha behov for å bruke denne energien langt fra der den produseres. Denne utfordringen krever et modernisert strømnett som kan transportere elektrisitet over lengre avstander.

Overføringslinjer som strekker seg over lange avstander, fører elektrisitet ved høy spenning – mye høyere enn det som trygt kan bringes inn i våre hjem og bedrifter. Elektriske transformatorstasjoner spiller en viktig rolle i nettinfrastrukturen ved å omforme elektrisiteten fra høyspente overføringslinjer til lavere spenninger som trygt kan brukes av lokale strømnett.

TRADISJONELL BESKYTTELSE AV TRANSFORMATORSTASJONER

Uten transformatorstasjoner ville ikke samfunnet ha tilgang til brukbar elektrisk kraft. Det er viktig at disse anleggene beskyttes mot miljøtrusler. Transformatorstasjonene, som er bygget av relativt høye metallstrukturer og er utsatt for vær og vind, er spesielt sårbare for lynnedslag. Den tradisjonelle metoden for å beskytte høyspente overføringslinjer og transformatorstasjoner mot lyn har vært å føre jordede stålledninger over toppen av overføringstårn helt inn i transformatorstasjonene. Disse ledningene kan fange lynnedslag og jorde dem på en sikker måte uten å skade utstyret. Denne tilnærmingen har imidlertid sine ulemper.

For det første, etter hvert som verdens energiforvandling fortsetter, noe som krever utvidelse av nettinfrastrukturen vår, er det dyrt å føre ståltråd over hver nye transformatorstasjon og overføringslinje. For det andre, er stål utsatt for korrosjon under tøffe klimaforhold. Når overhengende ledninger korroderer og til slutt går i stykker, kan de falle ned i elektrisk utstyr nedenfor, skade eller ødelegge det og avbryte tjenesten for strømkundene.

AKTIV BESKYTTELSE ER ET MODERNE ALTERNATIV

Energiselskaper som er på utkikk etter alternative lynvernløsninger, kan benytte seg av aktive beskyttelsessystemer som nVent ERICO Dynasphere. I disse systemene kan en enkelt luftterminal strategisk plassert på en transformatorstasjon beskytte et stort område, noe som eliminerer behovet for mange stålledninger. Aktiv beskyttelse bruker avansert teknologi til å reagere dynamisk på forekomsten av lynnedledere (den første indikasjonen på et lynnedslag som nærmer seg), og til å skape ladede elektriske felt som tiltrekker seg lynnedslag. Dette øker sannsynligheten for at et lynnedslag inne i systemets beskyttelsesområde vil treffe systemets luftterminal i stedet for strukturen.

Selv med riktig teknologi er det avgjørende å ha et godt utformet og heldekkende system. nVents designassistanse, med hjelp av vår proprietære programvare, kan hjelpe kraftforsyningsselskaper med å designe pålitelige lynvernsystemer for transformatorstasjoner. Hos nVent bruker designerne programvaren vår til å bygge tredimensjonale modeller av lynvernsystemer som hjelper oss med å finne ut nøyaktig hvor de skal plassere lynavlederterminaler og nedledere. Når designene for lynvern er fullført, kan nVent-systemdesignere generere tegninger av terminalplassering og materiallister for ingeniører. Ingeniører kan inkludere disse detaljene når de utarbeider fullstendige planer for bygging av nye transformatorstasjoner. I tillegg kan ingeniører dra nytte av nVents ekspertise innen jording og utligning for sikkerhet og beskyttelse av transformatorstasjoner, inkludert jordingselektroder og Cadweld-eksoterme tilkoblinger, som er utformet for å vare i flere tiår.

Etter hvert som velkomne fremskritt innen fornybar energi gjør bærekraftig kraft til en mulighet for flere mennesker, vil vi bli enda mer avhengige av nettinfrastrukturen. Energiselskapene står overfor utfordringen med å sikre at den gamle nettinfrastrukturen kan håndtere de nye kravene. Transformatorstasjoner er for viktige til å belage seg på utdaterte lynavledersystemer. nVent-systemer kan styrke påliteligheten og robustheten som fremtidens strømnett har behov for.

FINN UT MER →

Resiliency and Protection

nVent Insights: Innovasjon og bærekraft for datasentre

Hør fra nVents CTO, Aravind Padmanabhan, om hvordan vi diagnostiserer, designer for og løser kundeutfordringer i datasenterbransjen.

Les mer

energy efficiency

Støtter stadig økende solkraftproduksjon

Det skal mye til for å forvandle energi fra solen til brukbar elektrisitet. Løsninger fra nVent bidrar til å muliggjøre prosessen ved flere stopp underveis.

Les mer