Izolowany zacisk do rur o dużej wytrz. 60–69 mm, rura 2", M8/M10, ocynk. galw.
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Izolowany zacisk do rur o dużej wytrz. 60–69 mm, rura 2", M8/M10, ocynk. galw.
nr katalogowy: HDI050EG
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Spawana nakrętka łącząca, ma płaskie powierzchnie, umożliwiające użycie klucza
- Łatwo otwierana dla rur o rozmiarach do 4"
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1
Specyfikacje
Atrybuty produktu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.