Zacisk do rur izolowanych SIT CLIM z gumowymi końcówkami
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zacisk do rur izolowanych SIT CLIM z gumowymi końcówkami
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zmonotowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur
- Klasa palności B2 zgodnie z normą DIN 4102–1
- Klasa palności M1 zgodnie z NFP 92-501
Specyfikacje
Przewodność cieplna
0.03 W/m-K @ 10 °C
Przewodność cieplna
0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Gęstość
5 lb/ft³
Wytrzymałość na ściskanie
75 psi @ 73 °F
Gęstość
80 kg/m³
Wytrzymałość na ściskanie
520 kPa @ 23 °C
Temperatura
-40 to 194 °F
Temperatura
-40 to 90 °C
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Materiał
Stal;Poliizocyjanian
Katalog
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.