nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 150–160 mm OD
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 150–160 mm OD
nr katalogowy: MFD160
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odczepianiu się gumy eleminując konieczność poprawek przy montażu
- Plastikowe podkładki zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu
- Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego
- Długie "uszy" dają wiekszą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy
- Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową
- Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.