Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 15–19 mm, M8, pręt M10
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Izolowana klamra nVent CADDY Macrofix Plus, śr. zewn. 15–19 mm, M8, pręt M10
nr katalogowy: MFP019
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Zwiększony kąt otwarcia z łatwością dostosowuje się do wszystkich standardowych rozmiarów rur
- System szybkiego blokowania zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji rury
- System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką
- Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odczepianiu się gumy eleminując konieczność poprawek przy montażu
- Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śrubie szybkiego montażu
- Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego
- Długie "uszy" dają wiekszą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy
- Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową
- Długość śrub została zoptymalizowana tak aby objąć większy zakres rur, zmniejszając tym samym ilość pozycji
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Raport z testu
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty



- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.