Zespoły nVent CADDY Cat HP
Zespoły nVent CADDY Cat HP są najbardziej skracającymi montaż hakami CAT spośród rodziny nVent CADDY Cat HP, dzięki wysokowydajnym hakom J z zanitowanym łącznikiem. Są one gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka i pozwalają na stosowanie wielu metod mocowania. Zespoły nVent CADDY Cat HP są idealne dla nowych konstrukcji lub, gdy wymagania dotyczące łącznika konstrukcyjnego są dobrze rozpoznane i ważna jest szybkość montażu.
Funkcje
- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy
- Możliwość stosowania do różnych metod łączenia, w tym konfiguracje do montażu na pasach belek, płatwiach, z użyciem prętów lub drutów, na ruszcie T oraz inne konfiguracje
- Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów
- Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569
- Zgodny z normą EN 50174-2
No products