Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH38648.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Uniwersalny wspornik konstrukcyjny

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Materiał Stal
Obciążenia FM
Numer części Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBU1xx 7510 N 9830 N 11830 N 13740 N
CSBU2xx 6580 N 10180 N 12720 N 13740 N
CSBU58xx 6580 N 9830 N 11830 N 13740 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Film
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić