P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
nr katalogowy: EL12P14LN
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Certyfikaty
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.